Belgique - Français

Philips Ledinaire Highbay, 133 W, D319 mm, 20000 lm, 4000 K, Faisceau extensif, IP65, IK06

BY021P G3 LED200S/840 PSU WB GR

Description du produit

D319 mm, Fonte d’aluminium, Gris, Poudrage simple couche, Suspension, Flux lumineux constant, 20000 lm, 133 W, 150 lm/W, 4000 K, 0.38;0.38, Faisceau extensif, Transparent, Polycarbonate, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK06 | 1 J, Classe électrique I, Fils/câbles volants

Code de commande: 911401565144
Code de commande complet: 872016976136000

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Non
Valeur ajoutée
Economique
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401565144 fr_BE pdf 512.1 kB

Brochures

Notice de montage
Ledinaire Highbay BY020P G3 mounting instruction pdf 863.9 kB

Visuels

Product-Photographs-911401565144_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401565144_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BY021P G3 LED200S/840 PSU WB GR ies 986 B
LDT
LDT File - BY021P G3 LED200S/840 PSU WB GR ldt 899 B

Autres

Déclaration environnementale du produit
Verified EPD Ledinaire BY021P pdf 987.3 kB