Philips GentleSpace gen4, Highbay, 104 W, SMT, 17000 lm, 4000 K, DALI, InterAct Ready, Faisceau intensif, IP65, IK07
BY580P 170S/840 DIA NB GC SI
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Highbay, Aluminium, Argent, Poudrage double couche, Jeu de suspension double, triangle, Système Interact Ready de gradation Dali, 17000 lm, 104 W, 164 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Faisceau intensif, Transparent, Verre, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK07 | 2 J renforcé, Classe électrique I, Connecteur enfichable compatible Wieland/Adels 5 pôles
Caractéristiques
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Service Tag
- Oui
- Valeur ajoutée
- Premium
- Garantie
- 5 ans