Philips GentleSpace gen4, Highbay, 138 W, BR, 25000 lm, 4000 K, DALI, InterAct Ready, Faisceau extensif, IP65, IK07
BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Highbay, Aluminium, Argent, Poudrage double couche, Crosse, Système Interact Ready de gradation Dali, 25000 lm, 138 W, 181 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377) SDCM 3, Faisceau extensif, Transparent, Verre, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK07 | 2 J renforcé, Classe électrique I, Connecteur enfichable compatible Wieland/Adels 5 pôles
Caractéristiques
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Service Tag
- Oui
- Valeur ajoutée
- Premium
- Garantie
- 5 ans