Belgique - Français

Philips GentleSpace gen4, Highbay, UltraEfficient, 106 W, SMT, 20000 lm, 4000 K, DALI, InterAct Ready, Faisceau extensif, IP65, IK07

BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI

Description du produit

Highbay, Aluminium, Argent, Poudrage double couche, Jeu de suspension double, triangle, Système Interact Ready de gradation Dali, 20000 lm, 106 W, 189 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377) SDCM 3, Faisceau extensif, Transparent, Verre, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK07 | 2 J renforcé, Classe électrique I, Connecteur enfichable compatible Wieland/Adels 5 pôles

Code de commande: 910505102877
Code de commande complet: 872016959413500

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI txt 5.0 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505102877 fr_BE pdf 497.9 kB

Brochures

Notice de montage
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Visuels

Product-Photographs-910505102877_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505102877_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI IES
Fichier Revit
Revit file - BY580PI - 910505102877 ZIP
Dialux
ULD File - BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI ULD
Relux
ROLF File - BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI ROLFZ
LDT
LDT File - BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI LDT