Description du produit
Fonte d’aluminium, Gris, Gris basalte (RAL7012), Poudrage simple couche, Crosse, Plafonnier, Suspension, Système Interact Ready de pilotes Sensor Ready, Capteur SNH (R) 210, 40000 lm, 222 W, 180 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Faisceau intensif, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK05 | 0,7 J, Classe électrique I, Connecteur à visser