Belgique - Français

Philips CoreLine Highbay gen6, UltraEfficient, 137 W, 25000 lm, 4000 K, Sans fil, InterAct Ready, Faisceau intensif, H4, IP65, IK05

BY121X G6 LED250/840 SIA NB H4

Description du produit

Fonte d’aluminium, Gris, Gris basalte (RAL7012), Poudrage simple couche, Crosse, Plafonnier, Suspension, Système Interact Ready de pilotes Sensor Ready, Capteur SNH (R) 210, 25000 lm, 137 W, 182 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Faisceau intensif, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK05 | 0,7 J, Classe électrique I, Connecteur à visser

Code de commande: 8721103306692
Code de commande complet: 872110330669200

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BY121X G6 LED250/840 SIA NB H4 txt 5.4 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401555345 fr_BE pdf 542.9 kB

Brochures

Notice de montage
Mounting instruction, CoreLine highbay gen6, BY120/BY121/BY122X SIA pdf 16.3 MB

Visuels

Product-Photographs-911401555345_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401555345_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BY121X G6 LED250/840 SIA NB H4 IES
Fichier Revit
BY121X G6 LED250/840 SIA NB H4 911401555345 ZIP
Dialux
ULD File - BY121X G6 LED250/840 SIA NB H4 ULD
Relux
ROLF File - BY121X G6 LED250/840 SIA NB H4 ROLFZ
LDT
LDT File - BY121X G6 LED250/840 SIA NB H4 LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD CoreLine highbay Gen6 BY121P BY121X pdf 1.0 MB