Belgique - Français

Philips CoreLine Highbay gen6, UltraEfficient, 110 W, 20000 lm, 4000 K, Sans fil, InterAct Ready, Faisceau intensif, H4, IP65, IK05

BY120X G6 LED200/840 SIA NB H4

Description du produit

Fonte d’aluminium, Gris, Gris basalte (RAL7012), Poudrage simple couche, Crosse, Plafonnier, Suspension, Système Interact Ready de pilotes Sensor Ready, Capteur SNH (R) 210, 20000 lm, 110 W, 181 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Faisceau intensif, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK05 | 0,7 J, Classe électrique I, Connecteur à visser

Code de commande: 8721103306678
Code de commande complet: 872110330667800

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BY120X G6 LED200/840 SIA NB H4 txt 5.4 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401554745 fr_BE pdf 540.4 kB

Brochures

Notice de montage
Mounting instruction, CoreLine highbay gen6, BY120/BY121/BY122X SIA pdf 16.3 MB

Visuels

Product-Photographs-911401554745_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401554745_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BY120X G6 LED200/840 SIA NB H4 IES
Fichier Revit
BY120X G6 LED200/840 SIA NB H4 911401554745 ZIP
Dialux
ULD File - BY120X G6 LED200/840 SIA NB H4 ULD
Relux
ROLF File - BY120X G6 LED200/840 SIA NB H4 ROLFZ
LDT
LDT File - BY120X G6 LED200/840 SIA NB H4 LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD CoreLine highbay Gen6 BY120P BY120X pdf 1.1 MB