Belgique - Français

Philips Ledinaire SlimDownlight, Surface-mounted, 19 W, D225 mm, 2000 lm, 4000 K, Angle d’ouverture de faisceau 110°, Blanc, IP20/40

DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225

Description du produit

Surface-mounted, D225 mm, Métal-Plastique, Blanc, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 2000 lm, 19 W, 105 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM≤5, Angle d’ouverture de faisceau 110°, IP20/40 | Protection des doigts ; protection des fils, IK03 | 0,3 J, Classe de sécurité II, Bornier de raccordement à vis 2 pôles

Code de commande: 929003251832
Code de commande complet: 871951446453700

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Non
Driver inclus
Oui
Type de source lumineuse
LED
Type de lampe
LED
Montage
Plafonnier
Valeur ajoutée
Economique
Garantie
3 ans

Téléchargements

Fiche technique

Dismantle Instructions
Dismantle Instructions pdf 848.5 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929003251832 fr_BE pdf 566.6 kB

Brochures

Notice de montage
Installation Instructions pdf 546.6 kB

Visuels

Product-Photographs-929003251832_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929003251832_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225 ies 669 B

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-DN065C-G4-LED20-840-19W-220-240V-8-D225-929003251832 pdf 607.6 kB