Philips Ledinaire SlimDownlight, All-in, 19 W, D200 mm, 2000 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, Angle d’ouverture de faisceau 110°, Blanc, IP20/44
DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD
Description du produit
D200 mm, Métal-Plastique, Blanc, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), All-in, Multi Color Temperature, 2000 lm, 19 W, 105 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.44, 0.403) SDCM≤5, Angle d’ouverture de faisceau 110°, IP20/44 | Protection des doigts, protection des fils, protection contre les éclaboussures, IK03 | 0,3 J, Classe de sécurité II, Bornier de raccordement à vis 2 pôles
Caractéristiques
- Source lumineuse remplaçable
- Non
- Driver inclus
- Oui
- Type de lampe
- LED
- Montage
- Encastré
- Valeur ajoutée
- Economique
- Garantie
- 3 ans