Belgique - Français

Philips GreenSpace, 3D printed, 19.1 W, C/O D200 mm, 3000 lm, 4000 K, UGR19, Réflecteur brillant, Transparent, IP20

DN510B 30S/840 PSU-E OC WH

Description du produit

C/O D200 mm, Plastique, Gris, Encastré, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 3000 lm, 19.1 W, 156 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Miroir brillant, Réflecteur brillant, Transparent, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II

Code de commande: 910505105019
Code de commande complet: 872016983909000

Caractéristiques

  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Appareillage
    -
  • Driver inclus
    Oui
  • Valeur ajoutée
    Premium
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Gamme

Produit