Philips GreenSpace, 3D printed, 13.5 W, C/O D200 mm, 2000 lm, 4000 K, Réflecteur brillant, Transparent, IP20/54
DN510B 20S/840 PSU-E C WH PCC
Description du produit
C/O D200 mm, Plastique, Gris, Encastré, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 2000 lm, 13.5 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Miroir brillant, Réflecteur brillant, Transparent, Polycarbonate, IP54/20 | Protection contre l’accumulation de poussière, protection contre les éclaboussures/les doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II
Caractéristiques
- Nombre d'appareillages 1 unité
- Appareillage -
- Driver inclus Oui
- Valeur ajoutée Premium
- Garantie 5 ans