Philips GreenSpace, 3D printed, 13.4 W, D200 mm, 2000 lm, 4000 K, UGR19, Réflecteur brillant, Transparent, IP20
DN510B 20S/840 PSU-E OC WH
Documents les plus téléchargés
Description du produit
D200 mm, Plastique, Gris, Encastré, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 2000 lm, 13.4 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Miroir brillant, Réflecteur brillant, Transparent, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II
Caractéristiques
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Appareillage
- -
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Unclassified
- Service Tag
- Oui
- Valeur ajoutée
- Premium
- Garantie
- 5 ans