Philips GreenSpace, 3D printed, 7 W, C/O D200 mm, 1950 lm, 3000 K, Réflecteur brillant, Transparent, IP20
DN510B 20S/830 PSU-E C WH
Description du produit
C/O D200 mm, Plastique, Gris, Encastré, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 1950 lm, 7 W, 146 lm/W, 3000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Miroir brillant, Réflecteur brillant, Transparent, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II
Caractéristiques
- Nombre d'appareillages 1 unité
- Appareillage -
- Driver inclus Oui
- Valeur ajoutée Premium
- Garantie 5 ans