Philips LuxSpace Accent Performance réglable, Recessed, 29 W, D155 mm, 4100 lm, 3000 K, Faisceau semi-intensif, Réflecteur PerfectAccent, Blanc, IP20
RS781B 39S/830 PSU-E MB WH
Description du produit
Recessed, D155 mm, Aluminium, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Encastré, Bloc d'alimentation externe (Marche/Arrêt), 4100 lm, 29 W, 142 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Faisceau semi-intensif, Réflecteur PerfectAccent, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, 2 connecteurs à poussoir 2 pôles
Caractéristiques
- Source lumineuse remplaçable
- Oui
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Service Tag
- Oui
- Type de lampe
- LED
- Valeur ajoutée
- Premium
- Garantie
- 5 ans