Philips GreenSpace Accent Cardanic Gen2, Recessed, 19.6 W, D150 mm, 2600 lm, 2700 K, Faisceau ultra-extensif, Réflecteur PerfectAccent, Noir, IP20
RS353B 27S/827 PSU-E VWB BK
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Recessed, D150 mm, Aluminium, Noir, Poudrage simple couche, Encastré, Bloc d'alimentation externe (Marche/Arrêt), 2600 lm, 19.6 W, 133 lm/W, 2700 K, (0.458, 0.410) SDCM <2, Faisceau ultra-extensif, Réflecteur PerfectAccent, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, 2 connecteurs à poussoir 2 pôles, TP(a) diffuser flammability class
Caractéristiques
- Source lumineuse remplaçable
- Oui
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Service Tag
- Oui
- Valeur ajoutée
- Performance
- Garantie
- 5 ans
- Évaluation de la durabilité
- Signify Circle