Signify Starsense RF

Système de gestion intelligente sans fil de bout en bout pour l'éclairage extérieur

Produits

LCN7310/00 Starsense Wireless SC RF mod.
8718291547440
LLC7450/00 RF NODE ZHAGA DC 868MHZ LG
8718699708160
LLC7451/00 RF NODE ZHAGA DC 868MHZ DG
8718699728106
LLC7471/00 RF NODE 20MM5 ACLV 868MHZ SG
8719514412910
LLC7474/00 RF NODE 20MM5 ACLV 868MHZ GLG
8719514412958
LFC7410/00 RF Segment Controller LC Kit
8719514290440
LLC7460/00 RFL EC ZDC 868MHZ LG
8721103094063
LLC7461/00 RFL EC ZDC 868MHZ DG
8721103094087

Informations sur la famille de produits

Description

Starsense Wireless est un système de commandes en réseau basé sur la communication sans fil bidirectionnelle utilisant l'évolution la plus récente de la technologie de réseau maillé. Il permet de contrôler à distance des points lumineux individuels et de les gérer via des plateformes en ligne telles que CityTouch. Les opérateurs peuvent contrôler à distance l'infrastructure d'éclairage extérieur en définissant des niveaux de gradation qui permettent de réaliser des économies d'énergie considérables et ils peuvent obtenir des informations en temps réel des luminaires, ce qui réduit les frais de fonctionnement et de maintenance grâce à une planification précisé des tâches de maintenance sur site, tout en améliorant à la fois la qualité et la fiabilité de l'éclairage extérieur.

Avantages

  • Mise en service très aisée, rapide et sans erreur

  • Système fiable : longue portée, interférences limitées

Caractéristiques

  • Mise en service automatique basée sur les informations collectées

  • Fréquence de communication inférieure au GHz (868 MHz)

Applications

  • Conçu pour l'éclairage des autoroutes, des routes et des rues, y compris les zones telles que les parkings

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Starsense RF fr_BE pdf 323.9 kB

Visuels

Family-Photographs-Starsense RF
Ressources multiples - Visuals