Nœuds cellulaires Signify

Connectivité sans fil pour le contrôle de l'éclairage extérieur. Un appareil plug-and-play qui transforme n'importe quel lampadaire en un luminaire contrôlable individuellement et géré à distance.

Produits

LLC7870/00 CT NODE 20MM3 DC EU4VF LG
8718699708931
LLC7871/00 CT NODE 20MM3 DC EU4VF DG
8718699708917
LLC7891/00 CT KIT MS EU4VF
8719514336452
LLC7893/00 CT KIT AS EU4VF
8719514336476
LLC7852/00 CT NODE ZHAGA DC EU4VF LG
8719514304277
LLC7853/00 CT NODE ZHAGA DC EU4VF DG
8719514304291
LLC7853/00 CT NODE ZHAGA DC EU4VF DG
8720169237537
LLC7854/00 CT NODE ZHAGA DC AS EU4VF LG
8719514417250

Informations sur la famille de produits

Description

Le nœud cellulaire Philips permet une connectivité plug-and-play pour tout luminaire d'éclairage extérieur existant et déjà installé avec différents types de prises (tels que Zhaga, Nema ou conduit de 20 mm). Une fois qu'un nœud est installé, le luminaire est automatiquement connecté à Philips Interact City et automatiquement localisé sur la carte via GPS. Selon la configuration du luminaire (tel que Zhaga, Nema ou conduit de 20 mm), il fonctionnera également avec un multicapteur extérieur.

Avantages

  • Facile à installer avec différents types de prises (tels que Zhaga, Nema ou conduit de 20 mm)

  • Cellulaire pour une technologie sans fil fiable

Caractéristiques

  • Luminaires avec douille ZHAGA ou NEMA ou conduit 20MM

  • Mise en service automatique : chaque nœud se connecte automatiquement au système Interact City une fois installé

Applications

  • Routes et rues

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Nœuds cellulaires Signify fr_BE pdf 275.0 kB

Visuels

Family-Photographs-Nœuds cellulaires Signify
Ressources multiples - Visuals