Philips PrimaVision Xtreme pour SON

Description du produit

Produits

PV Xt Q 70W SON
8718291698784
PV Xt Q 100W SON
8718291698807
PV Xt Q 150W SON
8718291698821

Informations sur la famille de produits

Description

Ballasts électroniques hautement fiables pour lampes SON, conçus pour économiser de l'énergie en offrant une efficacité lumineuse supérieure à celle des ballasts magnétiques et pour réduire les coûts de maintenance grâce à leur durée de vie de 80 000 heures et à une protection intégrée contre la foudre.

Avantages

  • Jusqu'à 15 % d'énergie économisée grâce à l'efficacité élevée du ballast (92 %) et à un meilleur contrôle de la puissance en surtension (par rapport aux ballasts magnétiques)

  • Réduit au minimum le coût de l'entretien en raison de la durée de vie Xtreme de 80 000 heures et de la protection intégrée contre la foudre Protection

Caractéristiques

  • Longue durée de vie Xtreme de 80 000 heures, avec taux de survie minimum de 90 % à Tc (température de coffret) de 80 °C

  • Protection contre la foudre Xtreme (10 kV/5 kA)

Applications

  • Éclairage résidentiel
  • Embellissement des villes
  • Éclairage pour routes et autoroutes

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet PrimaVision Xtreme pour SON fr_BE pdf 267.4 kB

Visuels

Family-Photographs-PrimaVision Xtreme pour SON
Ressources multiples - Visuals