Philips HID-PrimaVision Xtreme CosmoPolis

HID-PrimaVision Xtreme pour CPO - Des ballasts Xtreme au service d'une fiabilité optimale

Produits

HID-PV Xt 60 CPO Q 208-277V
8718291241430
HID-PV Xt 90 CPO Q 208-277V
8718291241454
HID-PV Xt 140 CPO Q 208-277V
8718291241478

Informations sur la famille de produits

Description

Ballasts électroniques hautement fiables pour lampes CPO, conçus pour économiser de l'énergie en offrant une efficacité lumineuse supérieure à celle des ballasts magnétiques et pour réduire les coûts de maintenance grâce à leur durée de vie de 80 000 heures et à une protection intégrée contre la foudre

Avantages

  • Avec la lampe CPO, le ballast crée le système de lumière blanche le plus efficace du marché dans cette classe de puissance

  • Jusqu'à 15 % d'énergie économisée grâce à l'efficacité élevée du ballast (92%) et à un meilleur contrôle de la puissance en surtension (par rapport

Caractéristiques

  • Longue durée de vie Xtreme de 80 000 heures, avec taux de survie minimum de 90 % à Tc = 80 °C

  • Protection contre la foudre Xtreme 10 kV/5 kA

Applications

  • Éclairage résidentiel
  • Embellissement des villes
  • Éclairage pour routes/autoroutes

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet HID-PrimaVision Xtreme CosmoPolis fr_BE pdf 266.6 kB

Visuels

Family-Photographs-HID-PrimaVision Xtreme CosmoPolis
Ressources multiples - Visuals