Philips DynaVision Programmable Xtreme pour SON

Des économies d'énergie maximales avec les ballasts Xtreme

Produits

HID-DV PROG Xt 250 SON C2 208-277V
8718291219910
HID-DV PROG Xt 70 SON C1 208-277V
8718291212225
HID-DV PROG Xt 100 SON C1 208-277V
8718291212249
HID-DV PROG Xt 150 SON C1 208-277V
8718291212263
HID-DV PROG Xt 50 SON Q 208-277V
8718291669241
HID-DV PROG Xt 70 SON Q 208-277V
8718291669265
HID-DV PROG Xt 100 SON Q 208-277V
8718291669289
HID-DV PROG Xt 150 SON Q 208-277V
8718291669302

Informations sur la famille de produits

Description

Ballasts électroniques hautement fiables et flexibles pour lampes SON, conçus pour économiser de l'énergie à l'aide de commandes intégrées, et pour réduire les coûts de maintenance grâce à leur durée de vie de 80 000 heures et une protection intégrée contre la foudre. La famille de produits DynaVision Programmable forme une base idéale pour tout type de solution de gestion de l'éclairage.

Avantages

  • Permet une communication à double sens avec le réseau d'éclairage (via DALI)

  • Jusqu'à 40 % d'économies d'énergie grâce aux options de gradation intégrées et une efficacité du ballast très élevée

Caractéristiques

  • Programmable à l'aide d'une interface numérique standard (DALI) et contrôlable via le protocole DALI

  • Intègre plusieurs options de commande (DynaDimmer, LineSwitch, AmpDim, Constant Light Output, Adjustable Light Output)

Applications

  • Éclairage pour routes/autoroutes
  • Éclairage résidentiel
  • Embellissement des villes

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet DynaVision Programmable Xtreme pour SON fr_BE pdf 692.9 kB

Visuels

Family-Photographs-DynaVision Programmable Xtreme pour SON
Ressources multiples - Visuals