Philips HID-DV PROG Xt 100 CDO Q 208-277V

Description du produit

Philips HID-DV PROG Xt 100 CDO Q 208-277V

Code de commande: 8718291669203
Code de commande complet: 871829166920300

Caractéristiques

Tension d'entrée
208-240-277 V
Fréquence linéaire
50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée
50 à 60 Hz
Facteur de puissance min. (50% de charge)
0,97
Courant de fuite (max.)
0,7 mA
largeur d'impulsion du courant d'appel
0,47 ms
Courant d'entrée (nom.)
0.53 A
Pic de courant d'appel (nom.)
52 A
Nombre de produits sur disjoncteur (16 A type B) (nom.)
5
Protection contre les surtensions (communes/différentielles)
EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 913700693166 fr_BE pdf 214.6 kB

Brochures

Déclaration de conformité
Declaration of conformity - HID-DV PROG Xt 100 CDO Q 208-277V pdf 270.3 kB

Visuels

Product-Photographs-913700693166_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-913700693166_EU
Ressources multiples - Visuals