Philips HID-DV PROG Xt 50 CDO Q 208-277V

Description du produit

Philips HID-DV PROG Xt 50 CDO Q 208-277V

Code de commande: 8718291669166
Code de commande complet: 871829166916600

Caractéristiques

Tension d'entrée
208-240-277 V
Fréquence linéaire
50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée
50 à 60 Hz
Facteur de puissance min. (50% de charge)
0,95
Courant de fuite (max.)
0,7 mA
largeur d'impulsion du courant d'appel
0,24 ms
Courant d'entrée (nom.)
0.27 A
Pic de courant d'appel (nom.)
28 A
Nombre de produits sur disjoncteur (16 A type B) (nom.)
11
Protection contre les surtensions (communes/différentielles)
EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 913700692966 fr_BE pdf 214.7 kB

Visuels

Product-Photographs-913700692966_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-913700692966_EU
Ressources multiples - Visuals