Philips Amorceurs

Amorceurs numériques pour une fiabilité maximale

Produits

SI 51 220-240V 50/60Hz
8711500915535
SND 57 220-240V 50/60Hz
8711500930668
SND 58 220-240V 50/60Hz
8711500930682

Informations sur la famille de produits

Description

Amorceurs HID pour systèmes en série

Avantages

  • Installation et câblage aisés

  • Possibilité de fonctionnement avec des ballasts semi-parallèles et en série

Caractéristiques

  • Amorceurs équipés de série de borniers à vis

  • L'amorceur série fonctionne uniquement dans les circuits en série

Applications

  • Éclairage extérieur (application la plus courante : éclairage pour routes et tunnels)

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Amorceurs fr_BE pdf 554.7 kB

Visuels

Family-Photographs-Amorceurs
Ressources multiples - Visuals