Philips Amorceurs

Amorceurs compacts pour une grande flexibilité de conception des luminaires

Produits

SKD 578 220-240V 50/60Hz
8727900771312
SKD 578-S 220-240V 50/60Hz
8711500881779

Informations sur la famille de produits

Description

Amorceurs HID pour systèmes semi-parallèles

Avantages

  • Vaste éventail de lampes couvert par un amorceur 35-600 W

  • Versions numériques garantissant une durée de vie supérieure à celle des amorceurs série et un fonctionnement silencieux

Caractéristiques

  • Conçu pour assurer des performances maximales avec les nouveaux ballasts MK4

  • L'amorceur semi-parallèle ne fonctionne que dans les circuits semi-parallèles et doit être associé au ballast correspondant

Applications

  • Éclairage extérieur

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Amorceurs fr_BE pdf 249.5 kB

Visuels

Family-Photographs-Amorceurs
Ressources multiples - Visuals