Philips HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Description du produit

Philips HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Code de commande: 8711500999085
Code de commande complet: 872790089746300

Caractéristiques

Tension d'entrée
220 à 240 V
Fréquence linéaire
50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée
50 à 60 Hz
Courant de fuite (max.)
0,5 mA
largeur d'impulsion du courant d'appel
0,35 ms
Pic de courant d'appel (max.)
28 A
Nombre de produits sur disjoncteur (16 A type B) (nom.)
12

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 913713032566 fr_BE pdf 428.4 kB

Brochures

Déclaration de conformité
Declaration of conformity - HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz pdf 262.9 kB
Fiche technique additionnelle
GSAD_HFSIITL5_0001-Additional datasheet PDF 369.9 kB

Visuels

Product-Photographs-913713032566_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-913713032566_EU
Ressources multiples - Visuals