Philips HF-MatchboxRED

Conception robuste, forme compacte

Produits

HF-M RED 109 SH TL/PL-S 230-240V
8711500931429
HF-M RED 114 SH TL/TL5/PL-C/S 230-240V
8711500931405
HF-M RED 118 SH PL-C/PL-T 230-240V
8711500928023

Informations sur la famille de produits

Description

Le ballast HF-Matchbox Red est un ballast haute fréquence accessible, fiable, compact et léger à utiliser avec des puissances système inférieures à 25 W en combinaison avec des lampes TL mini, TL-D, TL5 et TL5c, PL-T/C et PL-L/S. La gamme HF-M Red se caractérise par une conception robuste, est conforme à toutes les normes de sécurité et de performances internationales qui s'appliquent et présente un indice d'efficacité énergétique (IEE CELMA ) A2.

Avantages

  • Possibilité d'utilisation avec des systèmes de contrôle à détection de mouvement

  • Redémarrage automatique (après creux de tension ou changement de lampe) pour un fonctionnement continu et un remplacement aisé des lampes

Caractéristiques

  • Plus de 60 000 commutations allumage/extinction sur une lampe (selon la combinaison lampe/ballast)

  • Convient au fonctionnement de secours CC entre 190 et 254 V

Applications

  • Utilisé avec des systèmes de contrôle à détection de mouvement tels que Philips OccuPlus
  • Principalement pour les applications d'intérieur telles que spots, plafonniers, caissons lumineux, dispositifs de secours et de sécurité utilisés couramment dans les commerces, les immeubles de bureaux, les hôtels, les maisons et les immeubles résidentiels
  • Applications domestiques telles que l'éclairage extérieur du jardin, les garages, les escaliers

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet HF-MatchboxRED fr_BE pdf 580.5 kB

Visuels

Family-Photographs-HF-MatchboxRED
Ressources multiples - Visuals