Philips HF-Matchbox Blue

Conception robuste, forme compacte

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Le ballast HF-Matchbox Blue est un ballast haute fréquence accessible, fiable, compact et léger à utiliser avec des puissances système inférieures à 25 W en combinaison avec des lampes TL mini, TL-D, TL5 et TL5c, PL-T/C et PL-L/S. La gamme HF-M Blue se caractérise par une conception robuste, est conforme à toutes les normes de sécurité et de performances internationales qui s'appliquent et présente un indice d'efficacité énergétique (IEE CELMA ) A2.

Avantages

  • Redémarrage automatique (après creux de tension ou changement de lampe) pour un fonctionnement continu et un remplacement aisé des lampes

  • Convient aux luminaires de classe I ou de classe II

Caractéristiques

  • Convient au fonctionnement de secours CC entre 190 et 254 V

  • Démarrage avec préchauffage sans clignotement programmé (<0,8 s) ; plus de 8 000 commutations allumage/extinction sur une lampe (selon la combinaison lampe/ballast)

Applications

  • Utilisé avec des systèmes de contrôle à détection de mouvement tels que Philips OccuPlus dans les applications dans lesquelles des lampes restent allumées longtemps et la fréquence de commutation est faible (par ex. un maximum de trois commutations par jour)
  • Principalement pour les applications d'intérieur telles que spots, plafonniers, caissons lumineux, dispositifs de secours et de sécurité utilisés couramment dans les commerces, les immeubles de bureaux, les hôtels, les maisons et les immeubles résidentiels
  • Applications domestiques telles que l'éclairage extérieur du jardin, les garages, les escaliers

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet HF-Matchbox Blue fr_BE pdf 811.6 kB

Visuels

Family-Photographs-HF-Matchbox Blue
Ressources multiples - Visuals