Philips HF-B 158/258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz

Description du produit

Philips HF-B 158/258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz

Code de commande: 8711500931603
Code de commande complet: 871150093160330

Caractéristiques

Tension d'entrée
220 à 240 V
Fréquence linéaire
50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée
50 à 60 Hz
largeur d'impulsion du courant d'appel
0,35 ms
Pic de courant d'appel (max.)
31 A
Nombre de produits sur disjoncteur (16 A type B) (nom.)
12

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 913700192966 fr_BE pdf 198.1 kB

Brochures

Déclaration de conformité
Declaration of conformity - HF-B 158/258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz pdf 106.2 kB

Visuels

Product-Photographs-913700192966_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-913700192966_EU
Ressources multiples - Visuals