Philips HF-B 136/236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz

Description du produit

Philips HF-B 136/236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz

Code de commande: 8711500931580
Code de commande complet: 871150093158030

Caractéristiques

Tension d'entrée
220 à 240 V
Fréquence linéaire
50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée
50 à 60 Hz
largeur d'impulsion du courant d'appel
0,25 ms
Pic de courant d'appel (max.)
18 A
Nombre de produits sur disjoncteur (16 A type B) (nom.)
28

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 913700192866 fr_BE pdf 198.0 kB

Brochures

Déclaration de conformité
Declaration of conformity - HF-B 136/236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz pdf 106.2 kB

Visuels

Product-Photographs-913700192866_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-913700192866_EU
Ressources multiples - Visuals