Philips HF-Régulation PL-T/C

HF Regulator II pour lampes PL-T/C - Gradation : une nouvelle étape dans le domaine des économies d'énergie

Produits

HF-R 2 26-42 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz
8711500880758

Informations sur la famille de produits

Description

Ballast électronique compact et haute fréquence pour la gradation, utilisant le protocole analogique (1-10 V) pour lampes PL-T, PL-C et PL-R

Avantages

  • Possibilité de faire passer la puissance de la lampe de 1 à 100 % à l'aide de l'entrée de commande analogique (conformément à la norme du secteur de 1-10 V)

  • Conforme aux normes européennes et asiatiques et convient aux systèmes d'éclairage de secours

Caractéristiques

  • Démarrage programmé : allumage sans clignotement < 0,5 seconde et saturation sans striations, pas d'effets stroboscopiques. Le préchauffage des électrodes des lampes permet d'allumer/éteindre celles-ci fréquemment sans réduire leur durée de vie

  • La fonctionnalité de puissance intelligente garantit une lumière constante, indépendamment des fluctuations de la tension du secteur

Applications

  • Applications d'éclairage intérieur, général et des aires de travail associées à des systèmes de commande d'éclairage (commande individuelle, liaison à la lumière naturelle et/ou détection de mouvement)

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet HF-Régulation PL-T/C fr_BE pdf 274.5 kB

Visuels

Family-Photographs-HF-Régulation PL-T/C
Ressources multiples - Visuals