PhilipsToSignify

Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !

En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.

Philips Clearflood gen2

Clearflood gen2 : la solution pour optimiser le coût total de possession d'un projet sportif ou de grands espaces.

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Cette nouvelle génération de la gamme Clearflood diminue le coût total de possession (TCO) de votre projet. La gamme est disponible en 3 tailles (BVP655, BVP656, BVP657) avec plusieurs options de finition et de maintenabilité. La plateforme LED utilisée est optimisée pour les applications sportives, ainsi que pour les grands espaces, telles que les pôles logistiques, les parkings extérieurs et les zones de stockage. Une conception innovante permet de mettre à disposition des options connectées grâce à la prise Zhaga intégrée dans le corps du projecteur, et la possibilité de déporter une prise Zhaga sur la crosse. La gamme de produits est compatible avec les systèmes Interact.

Avantages

  • Coût total de possession (TCO) optimisé grâce à un bon équilibre entre investissement initial et coûts opérationnels

  • Compatible avec les systèmes Interact

Caractéristiques

  • Comprend une plateforme LED et des optiques dédiées aux sports et grands espaces

  • 3 tailles différentes (BVP655, BVP656, BVP657)

Applications

  • Stades et installations sportives
  • Aéroports
  • Port
  • Sites industriels
  • Entrepôts logistiques

Téléchargements