Belgique - Français
traffic and weather adaptive lighting

Adaptable Lighting

UK street with traffic

Un éclairage qui apprend de la ville

Les villes sont dynamiques — le trafic change, la météo évolue et les conditions varient tout au long de la nuit. Pourtant, la plupart de l’éclairage public repose encore sur des horaires fixes, ce qui crée un décalage entre l’éclairage prévu et la réalité du terrain.

 

Traffic Adaptable Lighting et Weather Adaptable Lighting utilisent des données en temps réel et des données prédictives sur le trafic et la météo pour orienter les stratégies d’éclairage. Cela aide les villes à aligner l’éclairage sur les conditions réelles, à optimiser les opérations et à réduire la consommation d’énergie.

 

→ Vos rues sont-elles éclairées en fonction des conditions réelles ?

How adaptive lighting works

Comment ça fonctionne

L’éclairage adaptatif est piloté par un système de règles qui utilise des données en temps réel et des données prédictives.

 

  • Les données issues des sources de trafic et de météo sont analysées en continu
  • Des règles prédéfinies déterminent le niveau d’éclairage approprié
  • Les profils d’éclairage sont ajustés automatiquement — en améliorant les scénarios de gradation existants

Exemples de scénarios :

  • Augmenter le niveau d’éclairage en cas de trafic plus élevé ou de conditions météorologiques difficiles
  • Réduire l’éclairage en cas de faible trafic et de conditions stables

Travaillez avec vos données — à votre façon

Que vous utilisiez des capteurs existants ou que vous préfériez des sources de données externes en temps réel, l’éclairage adaptatif vous offre une flexibilité totale. Il ne remplace pas votre système actuel — il le complète, en ajoutant un contrôle intelligent par-dessus vos calendriers, événements et règles existants.

Pourquoi est-ce important pour les villes ?

icon weather

Aligné sur les conditions réelles

Les stratégies d’éclairage reflètent la manière dont les rues sont réellement utilisées — plutôt que de reposer sur des hypothèses fixes.

icon saving

Optimisation énergétique

Réduisez la consommation d’énergie inutile en adaptant les niveaux d’éclairage à la demande.

icon wheel

Efficacité opérationnelle

Les ajustements automatiques réduisent le besoin d’intervention manuelle.

icon street light

Infrastructure prête pour l’avenir

Construisez sur les systèmes existants d’éclairage public intelligent et évoluez vers des solutions plus larges de ville intelligente.

Signify Interact solution

Propulsé par Signify Interact

Interact permet aux villes et aux collectivités d’optimiser l’éclairage public grâce à un système de règles intelligent.

En intégrant l’éclairage adaptatif :

  • Les niveaux d’éclairage sont ajustés en fonction des données de trafic et de météo en temps réel
  • Les règles peuvent être configurées selon les priorités et politiques locales
  • Les villes peuvent équilibrer la consommation d’énergie, l’efficacité opérationnelle et les besoins d’éclairage 

Cette approche flexible permet de mettre en place des systèmes d’éclairage urbain plus réactifs, évolutifs et économiques.

Vous souhaitez en savoir plus ?

Faites de votre ville une ville intelligente

Faites de votre ville une ville intelligente

Signify Interact permet un éclairage intelligent et connecté pour les zones urbaines, améliorant la sécurité, réduisant la consommation d'énergie jusqu'à 80 % et prenant en charge les services urbains basés sur les données. Il aide les municipalités à gérer l’éclairage à distance, à améliorer le bien-être des citoyens et à jeter les bases d’innovations plus larges en matière de villes intelligentes.

Plus d'informations

Retrouvez les dernières actualités de Signify.

 

Signify dévoile un livre blanc avec Climate Group

Services

Signify, votre partenaire sur le long terme.

 

En savoir plus

Téléchargements

Complétez vos connaissances.

 

Brochure de l'application City

Cette page web a été traduite à l’aide de l’IA. Malgré une relecture attentive, de légères différences de traduction peuvent subsister.