Philips RF Mesh nodes

Langaton ulkovalaistuksen ohjaus: jokaista katuvalaisinta voidaan ohjata yhdessä, erikseen ja etänä

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

RF Mesh on kaksisuuntaiseen langattomaan tiedonsiirtoon perustuva verkkohallintajärjestelmä, joka hyödyntää uusinta silmuverkkotekniikkaa. Järjestelmä mahdollistaa yksittäisten valopisteiden etäohjauksen sekä niiden hallinnan verkkoalustojen kautta. Ulkovalaistuksen infrastruktuuria voi etäohjata asettamalla oikeat himmennystasot, joilla saadaan huomattavat energiansäästöt. Valaisimista saatava reaaliaikainen palaute pienentää käyttö- ja ylläpitokustannuksia mahdollistamalla huoltotehtävien tarkan ajoituksen ja samalla parantaa sekä ulkovalaistuksen laatua että luotettavuutta.

Edut

  • Suuri verkon redundanssi ja luotettavuus mesh-aligigaverkon ansiosta (868 MHz, 924 MHz, 922 MHz)

  • Optimoitu RF Mesh -verkko valaistuskohteita varten

Ominaisuudet

  • Jälkiasennettavat valaistusohjaimet ledivalaisimille, joissa on ZHAGA- tai NEMA-kanta tai 20 mm:n kaapeli

  • Sopii himmennettäviin liitäntälaitteisiin, joissa on 1-10v, DALI, SR ja D4i

Käyttökohteet

  • Päätiet, tiet
  • Katu- ja aluevalaistus, pysäköintialueet mukaan lukien

Lataukset