Philips Interact Ready ‑ohjainlaitteet integroiduilla sensoreilla
Helppoa, tehokasta ja älykästä valaistusta kaikille.
Tuoteperheen tiedot
Kuvaus
Päivitä valaistusratkaisusi langattomilla Interact Ready ‑ohjainlaitteilla, joissa on integroidut päivänvalo- ja läsnäolotunnistimet. Laitteilla voit yhdistää minkä tahansa 0–10 V:n tai elektronisen pienjännitevalaisimen Interact-järjestelmään. Ihanteellinen alasvaloihin ja lineaarisiin järjestelmiin, joissa ohjataan useita valaisimia kerralla. Edistyneet ominaisuudet, kuten himmennys, energianmittaus ja langaton yhteys muihin Interact Ready ‑laitteisiin tekevät valaistuksenohjauksesta helppoa. Ohjaa rakennuksen kaikkia valoja yhdellä järjestelmällä Interactin avulla.