Philips GameVision, Floodlight for sports and area, 1000 W, 140661 lm, 5700 K, CRI70, DALI, Epäsymmetrinen, IP66
BVP440 LED1650/757 DW HGB L FG PSD ALU
Tuotteen kuvaus
Floodlight for sports and area, Alumiini, Alumiini, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 140661 lm, 1000 W, 140 lm/W, 5700 K, (0.329,0.342), CRI70, Epäsymmetrinen, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka I, Valaisimen ylijännitesuojaus 10 kV (differentiaalitila) ja 10 kV (yhteismuotoinen), 5-napainen liitinyksikkö