Philips LumiStreet gen2, Road & street light, 26.5 W, 3872 lm, 4000 K, CRI70, Keskileveä valonjako 11, Suojausluokka II, IP66

BGP291 LED45-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/6

Tuotteen kuvaus

Road & street light, Painevalettu alumiini, Harmaa, Asennus pylvään päähän, halkaisija 48 mm, Tehonlähdeyksikkö, säädettävä, vakiovalo-ominaisuus, Vakiovalovirta, 3872 lm, 26.5 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Keskileveä valonjako 11, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK09 | 10 J, Suojausluokka II, Valaisimen ylijännitesuojaus 6 kV (differentiaalitila) ja 8 kV (yhteismuotoinen), 5-napainen pistoliitin

Tilauskoodi: 910925866924
Täysi tilauskoodi: 871951410187600

Lataukset