Philips LumiStreet gen2, Road & street light, 98 W, 14620 lm, 4000 K, CRI70, Keskileveä valonjako 11, Suojausluokka II, IP66

BGP293 LED170-4S/740 II DM11 48/60S

Tuotteen kuvaus

Road & street light, Painevalettu alumiini, Harmaa, Varsiasennus 48–60 mm:n halkaisijalle, Tehonlähdeyksikkö, säädettävä, 14620 lm, 98 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Keskileveä valonjako 11, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK09 | 10 J, Suojausluokka II, Valaisimen ylijännitesuojaus 6 kV (differentiaalitila) ja 8 kV (yhteismuotoinen), 5-napainen pistoliitin

Tilauskoodi: 910925866643
Täysi tilauskoodi: 871951407909000

Lataukset