Philips Tilan yläosan ilman desinfiointiin tarkoitettu seinäasennettava UV-C-valaisin
Hengitä terveellistä ilmaa (TARKOITETTU VAIN AMMATTILAISILLE)
Tuoteperheen tiedot
Kuvaus
Tilan yläosan ilman desinfiointiin tarkoitettu seinäasennettava UV-C-desinfiointilaite on suunniteltu moniin eri käyttökohteisiin. Valaisin on tarkoitettu käytettäväksi matalissa tiloissa, joissa UV-C-säteet jakautuvat pääasiassa vaakasuuntaisesti laitteen korkeudella ja sen yläpuolella. Säteilyn leviämistä hallitaan erikoissuunniteltujen heijastimien ja häikäisysuojien avulla. Siten varmistetaan ilmamäärän desinfiointi samalla, kun sen alla olevien käyttäjien turvallisuudesta ja päivittäisten toimintojen jatkuvuudesta pidetään huolta. Laitetta voidaan käyttää kaikkina aikoina myös ihmisten läsnäollessa.
Edut
Seinälle asennettavat, ilmatilan yläosan desinfiointiin tarkoitetut Philipsin UV-C-desinfiointilaitteet neutraloivat ilmasta 99,99 % SARS-COV-2-viruksista (joka aiheuttaa COVID-19-taudin) 10 minuutissa. 20 minuutin kuluttua viruksia ei enää havaittu. [1]
Nopeasti desinfioiva vaikutus: 83,6 % huoneessa olevista COVID-19-sairautta aiheuttavista SARS-CoV-2-viruksista deaktivoituu kahdessa minuutissa. [1]
Ominaisuudet
Toimitus sisältää 25 W:n Philips T5 TUV -lampun
Lyhytaaltoisen UV-säteilyn huippu 253,7 nm (UV-C).
Käyttökohteet
Varoitus ja turvallisuustiedot
VAARA: Riskiryhmä 3:n UV-tuote. Kuten kaikki desinfiointijärjestelmät, UV-C-lamput ja -laitteet on asennettava oikein ja niitä on käytettävä oikealla tavalla. Suora altistuminen UV-C-säteilylle voi olla vaarallista, ja se saattaa aiheuttaa iholla palovamman kaltaisen reaktion sekä vahingoittaa vakavasti sarveiskalvoa. Koska UV-C-säteily on näkymätöntä, ilmatilan yläosan UV-C-desinfiointivalaisimen asennuksessa on huomioitava asianmukaiset varotoimet, jotta UV-C-valaisinta voidaan käyttää turvallisesti. Ilmatilan yläosan UV-C-desinfiointivalaisimet on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan järjestelmässä, jossa on asianmukaiset, asennus- ja/tai käyttöohjeissa määritetyt tai niitä paremmat turvavarusteet. Suora altistuminen UV-C-säteilylle on vaarallista. UV-C-tuotteitamme saavat myydä vain valtuutetut kumppanit, ja niiden asennus on annettava ammattilaisten tehtäväksi tarkkojen turvallisuus- ja lakisäädösten mukaisesti. UV-C-tuotteitamme ei ole tarkoitettu käyttökohteisiin tai toimintoihin, jotka voivat aiheuttaa kuoleman, henkilövahinkoja ja/tai ympäristöhaittoja.
[1] Laboratoriotestin mukaan, jonka on suorittanut CAP-, CLIA- ja AABB-sertifioitu turvallisuuslaboratorio Innovative Bioanalysis huoneessa, jossa on riittävä ilmavirtaus. Lisätietoja on testiraportissa, jonka voit ladata tämän verkkosivun työkaluosiosta.