Uppoasennettava CoreLine gen 4

Uppoasennettava Philips CoreLine recessed on erittäin laadukas, ja asentaminen on helppoa

Tuotteet

Tuote Vertaa
148
148
3 400
4 300
5 700
3000
38,5
23
19
148
148
3 400
4 300
5 700
3000
38,5
23
19
157
155
3 600
4 500
6 000
4000
38,5
23
19
157
155
3 600
4 500
6 000
4000
38,5
23
19
157
155
3 600
4 500
6 000
4000
38,5
23
25
157
155
3 600
4 500
6 000
4000
38,5
23
19
145
4 000
3000
27,5
19
156
4 300
4000
27,5
19

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Esittelyssä uppoasennettava Philips CoreLine gen4 – tyylikäs, moderni ja energiatehokas valaistusratkaisu toimistoihin, oppilaitoksiin ja terveydenhuollon käyttökohteisiin. Jopa 6 800 luumenin valovirran, parannetun valotehokkuuden ja käyttöiän sekä asennusta helpottavien pika- tai Wieland-liittimien ansiosta uppoasennettava Philips Coreline recessed gen4 täyttää Philipsin lupauksen innovatiivisista, helppokäyttöisistä ja laadukkaista valaisimista. Huippumoderni LED-teknologiamme varmistaa, että uppoasennettava CoreLine on sekä ympäristöystävällinen että kustannustehokas, mikä säästää rahaa ja auttaa pienentämään hiilijalanjälkeä. Päivitä toimiston, oppilaitoksen tai terveydenhuollon käyttökohteen valaistus uppoasennettavilla CoreLine-valaisimilla, jotka tarjoavat laadukkaan ja pitkäikäisen valaistuksen ja sulautuvat saumattomasti mihin tahansa sisustustyyliin.

Edut

  • Energiatehokas: Huippuluokan LED-teknologiamme varmistaa, että CoreLinen upotettavat valaisimet ovat sekä ympäristöystävällisiä että kustannustehokkaita, mikä säästää rahaa ja auttaa pienentämään hiilijalanjälkeä

  • Kirkas ja tehokas: Uppoasennettavan CoreLine-valaisimen valovirta on jopa 6 800 lm, joten se takaa kirkkaan ja tehokkaan valaistuksen kotiin, toimistoon tai luokkahuoneeseen

Ominaisuudet

  • Jopa 6 800 luumenin valovirta (korvaa kaksi 58 W:n perinteistä valonlähdettä) takaa kirkkaan ja tehokkaan valaistuksen

  • Jopa 160 lm/W valotehokkuus säästää energiaa ja pienentää valaistuksen ympäristövaikutuksia

Käyttökohteet

  • Toimistot
  • Terveydenhuolto
  • Oppilaitokset