Uppoasennettava CoreLine gen 4, 27.5 W, 300x1200 mm, VPC, 4300 lm, 4000 K, CRI≥80, Langaton, Interact Ready, UGR19
RC136B G4 43S/840 WIA W30L120 OC
Tuotteen kuvaus
300x1200 mm, Visible profile ceiling version, Teräs, Valkoinen RAL 9003, Valkoinen (RAL9003), Langaton liitäntälaite, Interact System Ready, 4300 lm, 27.5 W, 156 lm/W, 4000 K, (0.38.0.38)SDCM<3, CRI≥80, UGR19, Leveä valokeila toimistokäyttöön, Diamond, Polykarbonaatti, IP20/44 | Kosketussuojattu / johtosuojattu, suojaus roiskuvalta vedeltä, IK03 | 0.35 J Vahvistettu, Suojausluokka II, Kaapeli ja liitin, 3-napainen, Pistoliitin, 2-napainen, SC | Turvakaapeli