Uppoasennettava CoreLine gen 4, All-in, 38.5 W, 23 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4500 lm, 6000 lm, 4000 K, CRI≥80

RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 NOC

Tuotteen kuvaus

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Teräs, Valkoinen RAL 9003, Valkoinen (RAL9003), Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), All-in, Multi Lumen, 3600 lm, 4500 lm, 6000 lm, 38.5 W, 23 W, 157 lm/W, 155 lm/W, 4000 K, (0.38.0.38)SDCM<3, CRI≥80, Erittäin leveä keila, Frosted, Polykarbonaatti, IP20/44 | Kosketussuojattu / johtosuojattu, suojaus roiskuvalta vedeltä, IK03 | 0.35 J Vahvistettu, Suojausluokka II, Kaapeli ja liitin, 3-napainen, Pistoliitin, 2-napainen, SC | Turvakaapeli

Tilauskoodi: 911401841087
Täysi tilauskoodi: 872016976415699