Uppoasennettava CoreLine gen 4, All-in, 38.5 W, 23 W, 300x1200 mm, VPC, 3400 lm, 4300 lm, 5700 lm, 3000 K, CRI≥80, DALI, UGR19
RC136B G4 34_43_57S/830 PSD W30L120 OC
Tuotteen kuvaus
300x1200 mm, Visible profile ceiling version, Teräs, Valkoinen RAL 9003, Valkoinen (RAL9003), Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, All-in, Multi Lumen, 3400 lm, 4300 lm, 5700 lm, 38.5 W, 23 W, 148 lm/W, 148 lm/W, 3000 K, (0.44,0.40)SDCM<3, CRI≥80, UGR19, Leveä valokeila toimistokäyttöön, Diamond, Polykarbonaatti, IP20/44 | Kosketussuojattu / johtosuojattu, suojaus roiskuvalta vedeltä, IK03 | 0.35 J Vahvistettu, Suojausluokka II, Kaapeli ilman pistoketta, 5-napainen, Pistoliitin, 4-napainen, SC | Turvakaapeli