Uppoasennettava CoreLine gen 4, 27.5 W, 600x600 mm, VPC, 4000 lm, 3000 K, CRI≥80, Langaton, Interact Ready, UGR19

RC136B G4 40S/830 WIA W60L60 OC

Tuotteen kuvaus

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Teräs, Valkoinen RAL 9003, Valkoinen (RAL9003), Langaton liitäntälaite, Interact System Ready, 4000 lm, 27.5 W, 145 lm/W, 3000 K, (0.44,0.40)SDCM<3, CRI≥80, UGR19, Leveä valokeila toimistokäyttöön, Diamond, Polykarbonaatti, IP20/44 | Kosketussuojattu / johtosuojattu, suojaus roiskuvalta vedeltä, IK03 | 0.35 J Vahvistettu, Suojausluokka II, Kaapeli ja liitin, 3-napainen, Pistoliitin, 2-napainen, SC | Turvakaapeli

Tilauskoodi: 911401841287
Täysi tilauskoodi: 872016976417099