Philips CoreLine Recessed, All-in, 31 W, 22 W, 600x600 mm, 3100 lm, 3700 lm, 4300 lm, 4000 K, DALI, Wieland

RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC W5

Tuotteen kuvaus

600x600 mm, Teräs, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, All-in, Multi Lumen, 3100 lm, 3700 lm, 4300 lm, 31 W, 22 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, Keilakulma 100°, Mikroprismaoptiikka, Polymetyylimetakrylaatti, IP20/44 | Kosketussuojattu / johtosuojattu, suojaus roiskuvalta vedeltä, IK03 | 0.3 J, Suojausluokka II, Johto pistotulpalla, Wieland/Adels yhteensopiva, 5-napainen, 5-napainen liitinyksikkö

Tilauskoodi: 911401881381
Täysi tilauskoodi: 871951451227600

Lataukset