Philips CoreLine Recessed, All-in, 31 W, 22 W, 600x600 mm, 2800 lm, 3400 lm, 4000 lm, 3000 K, Wieland
RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC W3
Tuotteen kuvaus
600x600 mm, Teräs, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), All-in, Multi Lumen, 2800 lm, 3400 lm, 4000 lm, 31 W, 22 W, 130 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM ≤3, Keilakulma 100°, Mikroprismaoptiikka, Polymetyylimetakrylaatti, IP20/44 | Kosketussuojattu / johtosuojattu, suojaus roiskuvalta vedeltä, IK03 | 0.3 J, Suojausluokka I, Johto pistotulpalla, Wieland/Adels yhteensopiva, 3-napainen, 3-napainen liitinyksikkö