CoreLine Wall-mounted
Selkeä LED-ratkaisu kaikkiin projekteihin, joissa valolla on todella merkitystä.
Tuotteet
Tuote | Vertaa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | 1 200 | 3000 | 13,5 | 22 | |||
95 | 2 100 | 3000 | 22 | 24 | |||
100 | 2 200 | 4000 | 22 | 24 | |||
94 | 3 350 | 3000 | 35,5 | 25 | |||
95 | 3 400 | 4000 | 35,5 | 25 | |||
95 | 2 100 | 3000 | 22 | 24 | |||
100 | 2 200 | 4000 | 22 | 24 | |||
94 | 3 350 | 3000 | 35,5 | 25 |
Tuoteperheen tiedot
Kuvaus
CoreLine wall-mounted -yleisvalaisimet täyttävät CoreLine-lupauksen innovatiivisista, helposti asennettavista ja laadukkaista valaisimista. Nämä pyöreän muotoiset, pinta-asennettavat valaisimet voidaan asentaa sekä kattoon että seinään, ja ne sopivat erinomaisesti paikkoihin, joissa kulkee paljon ihmisiä, kuten käytäviin ja portaikkoihin. Tuotteen nykyaikainen muotoilu on huomaamattoman tyylikäs, ja tasaisen valonjaon ansiosta valaisin sulautuu useimpien rakennusten arkkitehtuuriin. Pistoliittimien ansiosta CoreLine WL140V:n asennus on nopeaa ja yksinkertaista. Tuoteperheessä on myös Interact Ready -valaisimia, joihin on integroitu langaton yhteys ja jotka voidaan liittää Interact-yhdyskäytäviin, -tunnistimiin ja -ohjelmistoihin.
Edut
Helppo asentaa pistoliittimillä ja läpijohdotuksella
Litteä ympäristöön sulautuva muotoilu, useita värivaihtoehtoja (musta ja harmaa)
Ominaisuudet
Kolme valovirtavaihtoehtoa ja valovirran valintamahdollisuus erilaisiin käyttökohteisiin
Vakiona vesitiiviys ja ilkivallan kestävyys
Käyttökohteet
Varoitus ja turvallisuustiedot
Vain seinäasennukseen ulkotiloissa, ja kaikkien kaapeleiden ja johtimien tulee kulkea sisätiloissa, etäisyys enintään 10 metriä.