CoreLine Wall-mounted, 35.5 W, D390 mm, 3400 lm, 4000 K, DALI, IP65, EL-DC

WL140V LED34S/840 PSED WH

Tuotteen kuvaus

D390 mm, Polykarbonaatti, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Tehonlähdeyksikkö, jossa DALI-liitäntä, DC-käyttöön, turvavalaistukseen (integroitu), 3400 lm, 35.5 W, 95 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <3, Symmetrinen, Opaali, Polykarbonaatti, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK10 | 20 J ilkivaltaa sietävä, Suojausluokka II, 6-napainen pistoliitin, Tasavirralla toimiva keskitetty turvavalaistus

Tilauskoodi: 910505101543
Täysi tilauskoodi: 871869997857000