CoreLine Wall-mounted, 22 W, D390 mm, 2200 lm, 4000 K, Langaton, Interact Ready, IP65

WL140V LED20S/840 WIA WH

Tuotteen kuvaus

D390 mm, Polykarbonaatti, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Langaton liitäntälaite, Interact System Ready, 2200 lm, 22 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <3, Symmetrinen, Opaali, Polykarbonaatti, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK10 | 20 J ilkivaltaa sietävä, Suojausluokka II, 6-napainen pistoliitin

Tilauskoodi: 910505101547
Täysi tilauskoodi: 871869997861700