CoreLine Wall-mounted, 22 W, D390 mm, 2200 lm, 4000 K, DALI, IP65, EL-DC

WL140V LED20S/840 PSED WH

Tuotteen kuvaus

D390 mm, Polykarbonaatti, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Tehonlähdeyksikkö, jossa DALI-liitäntä, DC-käyttöön, turvavalaistukseen (integroitu), 2200 lm, 22 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <3, Symmetrinen, Opaali, Polykarbonaatti, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK10 | 20 J ilkivaltaa sietävä, Suojausluokka II, 6-napainen pistoliitin, Tasavirralla toimiva keskitetty turvavalaistus

Tilauskoodi: 910505101539
Täysi tilauskoodi: 871869997853200