CoreLine Wall-mounted, 22 W, D390 mm, 2100 lm, 3000 K, Langaton, Interact Ready, IP65
WL140V LED20S/830 WIA WH
Tuotteen kuvaus
D390 mm, Polykarbonaatti, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Langaton liitäntälaite, Interact System Ready, 2100 lm, 22 W, 95 lm/W, 3000 K, (0.4338,0.4030) SDCM <3, Symmetrinen, Opaali, Polykarbonaatti, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK10 | 20 J ilkivaltaa sietävä, Suojausluokka II, 6-napainen pistoliitin